Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versija: O, DN 15

003Z0514

MTCV DN 15, 0versija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMTCV DN 15, 0versija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts
Apstiprinājuma tipsN/A
Dezinfekcijas funkcijaNr.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]100 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaKarstā ūdens balansēšana
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV 0 VERSION DN15 Rg5
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsMTCV
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījums [°C]50 °C
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 7/1Rp ½
Spiediena klasePN 10
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]35 °C
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsRg5
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.578 Kilogram
Neto svars0.552 Kilogram
Volume0.566 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421547175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm