Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versija: A, DN 15, Apstiprinājuma tips: DVGW

003Z0510

MTCV DN 15, DVGW, Aversija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMTCV DN 15, DVGW, Aversija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts
Apstiprinājuma tipsDVGW
Dezinfekcijas funkcijaNr.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]100 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaKarstā ūdens balansēšana
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN15
Product line28
Produkta veidsMTCV
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījums [°C]57 °C
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 7/1Rp ½
Spiediena klasePN 10
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]35 °C
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsRg5
VersijaA
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.564 Kilogram
Neto svars0.557 Kilogram
Volume0.504 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421547137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm