Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

CCR2+ kontrolieris, dezinfekcijas procesa kontrole un temperatūras reģistrēšana

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsCCR2+ kontrolieris, dezinfekcijas procesa kontrole un temperatūras reģistrēšana
Datu komunikācijas protokoliModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
IP protection classIP20
Izstrādājumu grupaKarstā ūdens balansēšana
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionCCR2+ Kontr.20 izejas WiFi DC 24V-MTCV
Product line28
Produkta veidsCCR2+
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš (dīkstāvē) [W]10.0 W
UzstādīšanaDIN sliede 35mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.442 Kilogram
Neto svars0.3 Kilogram
Volume2.053 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm