ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
Vārsti ASV ir automātiski balansējošie vārsti. Kopā ar Danfoss radiatoru termostatiskajiem vārstiem ar priekšiestatījumu tie ir daļa no Danfoss divu cauruļu risinājuma un ir ideāli piemēroti, lai izveidotu optimālu hidraulisko balansu divu cauruļu apkures sistēmās daudzdzīvokļu namos.
Viens no lielākajiem izaicinājumiem apkures sistēmās ir laba hidrauliskā balansa trūkums, ko izraisa apkures sistēmā nemitīgi un neprognozējami mainīgais diferenciālais spiediens. Rezultātā mājas iedzīvotāji sūdzas par nepiemērotu temperatūru telpās, apkures sistēmas troksni un lieliem apkures rēķiniem.
Bieži vien, lai novērstu šīs sūdzības, tiek uzstādīti lielāki sūkņi ar mērķi uzlabot ūdens cirkulāciju, it īpaši tad, ja apkure nav pietiekama. Diemžēl tas vēl vairāk ietekmē sistēmas spiedienu starpību un enerģijas patēriņu. Turklāt jo lielāka ir spiedienu starpība, jo lielāku troksni rada sistēma (īpaši radiatoru vārsti).
Automātiskie balansējošie vārsti ASV nodrošina optimālu regulējošo vārstu spiedienu starpību, kā arī pastāvīgu pareizu plūsmu konkrētos stāvvados. Šī iemesla dēļ DIN 18380 pieprasa diferenciālā spiediena kontroli pie daļējas slodzes. Vārsts ASV automātiski izveido sistēmā optimālu hidraulisko balansu neatkarīgi no tā, vai slodze ir pilna vai daļēja. Šis līdzsvars nekad netiek izjaukts.
Vārstus ASV var arī izmantot dzesēšanas sistēmās (ventkonvektori u.c.) ar mainīgu plūsmu, lai nodrošinātu automātisku ūdens balansu (detalizētu informāciju skatiet vispārējā ASV datu lapā).
ASV-PV DN 50-100 (3 gen)
ASV balancing valves are used for dynamic hydronic balance in heating and cooling systems. One of the major challenges in heating and cooling systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the system. This often results in complaints about poor indoor comfort, noise and high energy bills. ASV automatic balancing valves ensure an optimal pressure differential for control valves as well as the correct flow within the individual risers at all times. The ASV automatically creates an optimal hydronic balance within the installation, whether under full or partial load. This balance is never disrupted.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).