Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikroplākšņu siltummainis, XBDW22H-1, Plākšņu skaits: 30

004H4430

16 bar, Lodējuma materiāls: CoResist

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsKIWAPEDSVGWWRAS
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]16 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]16 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]72 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]376 mm
Kopējais platums [mm]119 mm
Lodējuma materiālsCoResist
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionXBDW22H-1-30_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-30_8CN_16_S1_2G3/4_D
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4571
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits30
Plate material no.1.4571
Product line31
Produkta veidsXBDW22H-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums, 1.puse [mm]18 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]18 mm
Savienojuma standartsDIN ISO 228/1
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.32 Kilogram
Neto svars6.15 Kilogram
Volume7.465 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425136979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm