Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikroplākšņu siltummainis, XBDW22H-1, Plākšņu skaits: 48

004H4376

16 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPEDSVGWWRAS
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]16 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]16 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]72 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]376 mm
Kopējais platums [mm]119 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXBDW22H-1-48_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-48_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4571
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits48
Specifikācija
Vērtība
Plate material no.1.4571
Product line31
Produkta veidsXBDW22H-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm18 mm
Savienojuma garums 2, mm18 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]18 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]18 mm
Savienojuma izmērs 13/4
Savienojuma izmērs 23/4
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.889 Kilogram
Neto svars9.21 Kilogram
Volume10.024 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425136160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm