Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikroplākšņu siltummainis, XBDW22H-1, Plākšņu skaits: 22

004H4366

16 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsKIWAPEDSVGWWRAS
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]16 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]16 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]72 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]376 mm
Kopējais platums [mm]119 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXBDW22H-1-22_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-22_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4571
Specifikācija
Vērtība
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits22
Plate material no.1.4571
Product line31
Produkta veidsXBDW22H-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums, 1.puse [mm]18 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]18 mm
Savienojuma izmērs 13/4
Savienojuma izmērs 23/4
Savienojuma standartsDIN ISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.034 Kilogram
Neto svars4.79 Kilogram
Volume10.135 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425136061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm