Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Mikroplākšņu siltummainis, XB71H-1, Plākšņu skaits: 180

079G1015

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]205 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]1149 mm
Kopējais platums [mm]372 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB71H-1-180_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-180_2Cu_25_S1_2DN100_S
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits180
Specifikācija
Vērtība
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB71H-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm0 mm
Savienojuma garums 2, mm0 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]0 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]0 mm
Savienojuma izmērs 1DN100
Savienojuma izmērs 2DN100
Savienojuma tips 1FLANGE
Savienojuma tips 2FLANGE
Šķidrumu grupa2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]816.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars285 Kilogram
Neto svars229.52 Kilogram
Volume700.8 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425145933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm