Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplākšņu siltummainis, XB66H-1, Plākšņu skaits: 180

079B0985

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]180 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]706 mm
Kopējais platums [mm]296 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB66H-1-180 PN25 G2� lod.1-pak.siltumm.
Material Description (Short TeXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits180
Plate material no.1.4404
Specifikācija
Vērtība
Product line31
Produkta veidsXB66H-1
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm40 mm
Savienojuma garums 2, mm40 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]40 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]40 mm
Savienojuma izmērs 12 1/2
Savienojuma izmērs 22 1/2
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars111 Kilogram
Neto svars95.72 Kilogram
Volume259.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425139062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm