Mikroplākšņu siltummainis, XB66L-1, Plākšņu skaits: 80
079B0965
16 bar, Lodējuma materiāls: Varš
079B0965
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | PED |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 16 bar |
| Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] | 16 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 180 mm |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Mikroplākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 706 mm |
| Kopējais platums [mm] | 296 mm |
| Lodējuma materiāls | Varš |
| Material Description | XB66L-1-80 PN16 G2½ lod.1-pak.siltumm. |
| Material Description (Short Te | XB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S |
| Pakāpju skaits | 1 |
| Plāksnes materiāls | 1.4404 |
| Plāksnes modelis | L |
| Plākšņu skaits | 80 |
| Plate material no. | 1.4404 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Produkta veids | XB66L-1 |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma garums 1, mm | 40 mm |
| Savienojuma garums 2, mm | 40 mm |
| Savienojuma garums, 1.puse [mm] | 40 mm |
| Savienojuma garums, 2.puse [mm] | 40 mm |
| Savienojuma izmērs 1 | 2 1/2 |
| Savienojuma izmērs 2 | 2 1/2 |
| Savienojuma standarts | ISO 228/1 |
| Savienojuma tips 1 | G |
| Savienojuma tips 2 | G |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 583 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 583 mm |
| Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm] | 583.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.479 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.479 L |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 80.73 Kilogram |
| Neto svars | 56 Kilogram |
| Volume | 261.6 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425139130 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |