Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikroplākšņu siltummainis, XB66L-1, Plākšņu skaits: 160

004B1971

16 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]16 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]16 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]180 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]706 mm
Kopējais platums [mm]296 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB66L-1-160_2_16_ASB_2DN65cf
Material Description (Short TeXB66L-1-160_2Cu_16_S1_2DN65CF_
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisL
Plākšņu skaits160
Plate material no.1.4404
Specifikācija
Vērtība
Product line31
Produkta veidsXB66L-1
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm80 mm
Savienojuma garums 2, mm80 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]80 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]80 mm
Savienojuma izmērs 1DN65
Savienojuma izmērs 2DN65
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1FLANGE
Savienojuma tips 2FLANGE
Šķidrumu grupa2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars126.2 Kilogram
Neto svars104 Kilogram
Volume353.76 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425114595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm