Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikroplākšņu siltummainis, XB61M-1, Plākšņu skaits: 80

004B1919

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]174 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]525 mm
Kopējais platums [mm]243 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB61M-1-80_2_25_ASB_G2 sv
Material Description (Short TeXB61M-1-80_2Cu_25_S1_7G2_SB
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisM
Specifikācija
Vērtība
Plākšņu skaits80
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB61M-1
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums, 1.puse [mm]52 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]52 mm
Savienojuma izmērs 12
Savienojuma izmērs 22
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]456.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars38.8 Kilogram
Neto svars33 Kilogram
Volume116.438 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104035444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm