Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplākšņu siltummainis, XB52M-2, Plākšņu skaits: 112

079G1798

25 bar, Lodējuma materiāls: CoResist

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]170 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]467 mm
Kopējais platums [mm]257 mm
Lodējuma materiālsCoResist
Material DescriptionXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Specifikācija
Vērtība
Pakāpju skaits2
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits112
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB52M-2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm50 mm
Savienojuma garums 2, mm50 mm
Šķidrumu grupa1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars43.63 Kilogram
Neto svars37.94 Kilogram
Volume144 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162684528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm