Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplākšņu siltummainis, XB52M-1, Plākšņu skaits: 70

079G1783

25 bar, Lodējuma materiāls: CoResist

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]170 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]467 mm
Kopējais platums [mm]257 mm
Lodējuma materiālsCoResist
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionXB52M-1-70_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-70_2CN_25_S1_2G2
Pakāpju skaits1
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits70
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB52M-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars32.29 Kilogram
Neto svars26.6 Kilogram
Volume108.12 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162684214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm