Mikroplākšņu siltummainis, XB52M-1, Plākšņu skaits: 30
079G1778
25 bar, Lodējuma materiāls: CoResist
079G1778
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | PED |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 25 bar |
| Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] | 25 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 170 mm |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Mikroplākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Kategorija | I |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 467 mm |
| Kopējais platums [mm] | 257 mm |
| Lodējuma materiāls | CoResist |
| Material Description | XB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pakāpju skaits | 1 |
| Plāksnes modelis | M |
| Plākšņu skaits | 30 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | XB52M-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma garums 1, mm | 50 mm |
| Savienojuma garums 2, mm | 50 mm |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 16.079 Kilogram |
| Neto svars | 15.8 Kilogram |
| Volume | 26.454 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |