Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplākšņu siltummainis, XB52M-2, Plākšņu skaits: 60

004H4553

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]170 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]466 mm
Kopējais platums [mm]256 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB52M-2-30/30_2_25_G_2L2
Material Description (Short TeXB52M-2-30/30_2Cu_25_S21_7L2
Pakāpju skaits2
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisM
Plākšņu skaits60
Specifikācija
Vērtība
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB52M-2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm50 mm
Savienojuma garums 2, mm50 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]50 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]50 mm
Savienojuma izmērs 12
Savienojuma izmērs 22
Savienojuma tips 1LPM Connection
Savienojuma tips 2LPM Connection
Šķidrumu grupa1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars27.169 Kilogram
Neto svars23.9 Kilogram
Volume55.148 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425114380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm