Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplākšņu siltummainis, XB52M-1, Plākšņu skaits: 120

004H4532

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)379.0
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
Depth (EF000049)256.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)462.0
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]170 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]466 mm
Kopējais platums [mm]256 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lodējuma materiālsVarš
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB52M-1-120_2_25_A_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-120_2Cu_25_S1_2G2
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 inch (50)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 inch (50)
Number of plates (EF021092)120
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisM
Specifikācija
Vērtība
Plākšņu skaits120
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produkta veidsXB52M-1
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm50 mm
Savienojuma garums 2, mm50 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]50 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]50 mm
Savienojuma izmērs 12
Savienojuma izmērs 22
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Šķidrumu grupa1
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Width (EF000008)256.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars43.5 Kilogram
Neto svars40.1 Kilogram
Volume115.995 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425113895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm