Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplākšņu siltummainis, XB37H-1, Plākšņu skaits: 40

004H7306

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]72 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]525 mm
Kopējais platums [mm]119 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB37H-1-40 PN25 G1A x 20mm
Material Description (Short TeXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisH
Specifikācija
Vērtība
Plākšņu skaits40
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB37H-1
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums, 1.puse [mm]20 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]20 mm
Savienojuma izmērs 11
Savienojuma izmērs 21
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.675 Kilogram
Neto svars8.3 Kilogram
Volume11.404 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425095832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm