Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplākšņu siltummainis, XB37L-1, Plākšņu skaits: 36

004H4672

16 bar, Lodējuma materiāls: Nerūsējošais tērauds

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]16 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]16 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]72 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]525 mm
Kopējais platums [mm]119 mm
Lodējuma materiālsNerūsējošais tērauds
Material DescriptionXB37L-1 36 PN16 G1x20mm StS 1-pak.siltm.
Material Description (Short TeXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisL
Plākšņu skaits36
Specifikācija
Vērtība
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB37L-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm20 mm
Savienojuma garums 2, mm20 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]20 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]20 mm
Savienojuma izmērs 11
Savienojuma izmērs 21
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.84 Kilogram
Neto svars7.642 Kilogram
Volume10.982 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425143243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm