Mikroplākšņu siltummainis, XB37M-1, Plākšņu skaits: 16
004H4653
16 bar, Lodējuma materiāls: Nerūsējošais tērauds
004H4653
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | PED |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 479.0 |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 16 bar |
| Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] | 16 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| Depth (EF000049) | 545 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 155 |
| Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 72 mm |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Mikroplākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Kategorija | I |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 525 mm |
| Kopējais platums [mm] | 119 mm |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Lodējuma materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | XB37M-1 16 PN16 G1x20mm StS 1-pak.siltm. |
| Material Description (Short Te | XB37M-1-16_2StS_16_S1_7G1_L20 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 180 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 1 inch (25) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 1 inch (25) |
| Number of plates (EF021092) | 16 |
| Pakāpju skaits | 1 |
| Plāksnes materiāls | 1.4404 |
| Plāksnes modelis | M |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plākšņu skaits | 16 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | XB37M-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma garums 1, mm | 20 mm |
| Savienojuma garums 2, mm | 20 mm |
| Savienojuma garums, 1.puse [mm] | 20 mm |
| Savienojuma garums, 2.puse [mm] | 20 mm |
| Savienojuma izmērs 1 | 1 |
| Savienojuma izmērs 2 | 1 |
| Savienojuma standarts | ISO 228/1 |
| Savienojuma tips 1 | G |
| Savienojuma tips 2 | G |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm] | 479.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.085 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.085 L |
| Width (EF000008) | 119.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.897 Kilogram |
| Neto svars | 4.708 Kilogram |
| Volume | 11.83 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |