Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplākšņu siltummainis, XB37H-1, Plākšņu skaits: 20

004B1707

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]72 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]525 mm
Kopējais platums [mm]119 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB37H-1-20_2_25_A_1G1 siltumm. 50mm sav.
Material Description (Short TeXB37H-1-20_2Cu_25_S1_7G1_L50
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits20
Specifikācija
Vērtība
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB37H-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm50 mm
Savienojuma garums 2, mm50 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]50 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]50 mm
Savienojuma izmērs 11
Savienojuma izmērs 21
Savienojuma standartsDIN ISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.968 Kilogram
Neto svars5.968 Kilogram
Volume11.968 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421664049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm