Danfoss logo
XB25H

Mikroplākšņu siltummainis, XB25H-1, Plākšņu skaits: 60

004H4333

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]45 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]491 mm
Kopējais platums [mm]95 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Specifikācija
Vērtība
Pakāpju skaits1
Plāksnes modelisH
Plākšņu skaits60
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB25H-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 13/4
Savienojuma izmērs 23/4
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.911 Kilogram
Neto svars6.25 Kilogram
Volume9.35 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm