Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplākšņu siltummainis, XB12L-1, Plākšņu skaits: 20

079G1374

25 bar, Lodējuma materiāls: CoResist

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]63 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]289 mm
Kopējais platums [mm]118 mm
Lodējuma materiālsCoResist
Material DescriptionXB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisL
Plākšņu skaits20
Specifikācija
Vērtība
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB12L-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm25 mm
Savienojuma garums 2, mm25 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]25 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]25 mm
Savienojuma izmērs 15/4
Savienojuma izmērs 25/4
Savienojuma standartsDIN ISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.314 Kilogram
Neto svars3.12 Kilogram
Volume4.95 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5714279043693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm