Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplākšņu siltummainis, XB12L-2, Plākšņu skaits: 80

004H7576

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]63 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]289 mm
Kopējais platums [mm]118 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB12L-2-40/40 G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Pakāpju skaits2
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisL
Specifikācija
Vērtība
Plākšņu skaits80
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB12L-2
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums, 1.puse [mm]25 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]25 mm
Savienojuma izmērs 15/4
Savienojuma izmērs 25/4
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.203 Kilogram
Neto svars7.68 Kilogram
Volume10.733 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm