Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikroplākšņu siltummainis, XB12L-1, Plākšņu skaits: 10

004H7525

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)234.0
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
Depth (EF000049)118.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)286.0
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]63 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]289 mm
Kopējais platums [mm]118 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lodējuma materiālsVarš
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB12L-1-10 G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-10_2Cu_25_S1_7G5/4
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/4 inch (32)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/4 inch (32)
Number of plates (EF021092)10
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisL
Specifikācija
Vērtība
Plākšņu skaits10
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Produkta veidsXB12L-1
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm25 mm
Savienojuma garums 2, mm25 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]25 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]25 mm
Savienojuma izmērs 15/4
Savienojuma izmērs 25/4
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Šķidrumu grupa2
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Width (EF000008)118.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.541 Kilogram
Neto svars2.36 Kilogram
Volume5.135 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425108617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm