Danfoss logo
XB05-Left

Mikroplākšņu siltummainis, XB05H-1, Plākšņu skaits: 50

079G1634

25 bar, Lodējuma materiāls: CoResist

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā150 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]42 mm
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]312 mm
Kopējais platums [mm]76 mm
Lodējuma materiālsCoResist
Material DescriptionXB05H-1-50_2CN_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-50_2CN_25_S1_2G3/4_IP1
Pakāpju skaits1
Plāksnes modelisH
Specifikācija
Vērtība
Plākšņu skaits50
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB05H-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm20 mm
Savienojuma garums 2, mm20 mm
Savienojuma izmērs 13/4
Savienojuma izmērs 23/4
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.092 Kilogram
Neto svars2.7 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume677.28 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm