079H9966
079H9966
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Mikroplākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | H30L-CW |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4 Kilogram |
| Neto svars | 3.75 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |