Danfoss logo
Mikroplākšņu siltummainis, H30L-CW-product-details

Mikroplākšņu siltummainis, H30L-CW

079H9948

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
China RoHS exemption clauseNo
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
Material DescriptionH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
Product line31
Produkta veidsH30L-CW
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.95 Kilogram
Neto svars2.65 Kilogram
Volume2.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162849941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm