Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Lodēts plākšņu siltummainis, SL222TL-1, Plākšņu skaits: 20

079U3831

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
China RoHS exemption clauseNo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
Plākšņu skaits20
Product line31
Produkta veidsSL222TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 1DN80
Savienojuma izmērs 2DN80
Savienojuma tips 1FLANGE
Savienojuma tips 2FLANGE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars103 Kilogram
Neto svars61.531 Kilogram
Volume369.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm