SL222
Skujiņveida plākšņu siltummaiņi ir izstrādāti, koncentrējoties uz vidējas un lielas jaudas lietojumiem tādās jomās kā: gaisa kondicionēšana, AVK, saules apkure, siltuma atgūšana (rekuperācija) un jebkurā citā pielietojumā ar siltumapmaiņu starp šķidrumiem.
Features and benefits
- High thermal efficiency in a compact footprint
- Energy and cost savings through optimized turbulence
- Robust stainless-steel construction with copper brazing for long life
- Handles demanding thermal loads with high design pressure capability
- Flexible integration with multiple connection options
- Maintenance-free operation without gaskets