Danfoss logo
Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TL-2, Plākšņu skaits: 140-product-details

Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TL-2, Plākšņu skaits: 140

079U7215

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]150 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]611 mm
Kopējais platums [mm]241 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL140TL-2-140/2_2_25_S21_6B2.5 siltumm.
Material Description (Short TeSL140TL-2-140/2_2_25_S21_6B2,5
Pakāpju skaits2
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisTL
Plākšņu skaits140
Specifikācija
Vērtība
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL140TL-2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm30 mm
Savienojuma garums 2, mm30 mm
Savienojuma garums, 1.puse [mm]30 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]30 mm
Savienojuma izmērs 12 1/2
Savienojuma izmērs 22 1/2
Savienojuma standartsISO 7
Savienojuma tips 1R
Savienojuma tips 2R
Šķidrumu grupa1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]520.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars118 Kilogram
Neto svars80.884 Kilogram
Volume360 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425226786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm