Danfoss logo
SL140-product-category

SL140

Skujiņveida plākšņu siltummaiņi ir izstrādāti, koncentrējoties uz vidējas un lielas jaudas lietojumiem tādās jomās kā: gaisa kondicionēšana, AVK , saules apkure, siltuma atgūšana (rekuperācija) un jebkurā citā pielietojumā ar siltumapmaiņu starp šķidrumiem.

Features and benefits

  • High thermal efficiency in a compact footprint
  • Energy and cost savings through optimized turbulence
  • Robust stainless-steel construction with copper brazing for long life
  • Handles demanding thermal loads with high design pressure capability
  • Flexible integration with multiple connection options
  • Maintenance-free operation without gaskets