Danfoss logo
Sl140_Right

Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TL-1

079U6012
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSL140TL-1-120_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-120_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Produkta veidsSL140TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars111 Kilogram
Neto svars111 Kilogram
Volume280.8 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425162916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm