Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TL-1, Plākšņu skaits: 20
079L0872
30 bar, Lodējuma materiāls: Varš
079L0872
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | PED |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Connection length 1 [mm] | 41 mm |
| Connection length 2 [mm] | 41 mm |
| Connection size 1 | 2 1/2 |
| Connection size 2 | 2 1/2 |
| Connection type 1 | NPT |
| Connection type 2 | NPT |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 30 bar |
| Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] | 30 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 150 mm |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Kategorija | III |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 611 mm |
| Kopējais platums [mm] | 241 mm |
| Lodējuma materiāls | Varš |
| Material Description | SL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Pakāpju skaits | 1 |
| Plāksnes modelis | TL |
| Plākšņu skaits | 20 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | SL140TL-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 225 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 46.253 Kilogram |
| Neto svars | 26.66 Kilogram |
| Volume | 163.2 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425216640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |