Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, M-Bus modulis

187F9040

Energy calculator
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9

Ieteicamā nomaiņa: 187F3391, 187F8306

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEnergy calculator
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkla bloks
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]350 mm
Diametrs [mm] [Min]200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Integrēta saziņa2impulsu ievads
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Plūsmas skaitītājamSONO3500 CT
Product line08
Produkta veidsInfocal 9
Produkts ar uzlīmiYes
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo
UzstādīšanaAtgaita

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.119 Kilogram
Neto svars1.1 Kilogram
Volume3.601 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428673365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens