Danfoss logo
Supercal 5

Enerģijas skaitītāji, Supercal 5, Apkure un dzesēšana, tīkls, M-Bus

187F8306

Energy calculator

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides klaseE1 / M1
AprakstsEnergy calculator
Apstiprinātās ierīcesMID
Barošanas sprieguma tipstīkls
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrs [mm] [Max]1200 mm
Diametrs [mm] [Min]600 mm
Displeja tipsLCD
Enerģijas vienībaMWh
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss]10.0 l/pulse
Integrēta saziņaM-Bus
Specifikācija
Vērtība
Interfeisa moduļa 1. slotsNo interface module
IP protection classIP65
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p R 230V M-Bus
Plūsmas skaitītājamSONO3500 CT
Product line08
Produkta veidsSupercal 5
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo
UzstādīšanaAtgaita

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.69 Kilogram
Neto svars0.63 Kilogram
Volume2.414 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424691264
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens