Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, M-Bus modulis

187F9031

Enerģijas kalkulators
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9

Ieteicamā nomaiņa: 187F8306

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEnerģijas kalkulators
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkla bloks
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]350 mm
Diametrs [mm] [Min]200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Product line08
Produkta veidsInfocal 9
Produkts ar uzlīmiYes
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.623 Kilogram
Neto svars0.623 Kilogram
Volume2.3 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428548861
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens