Danfoss logo
Infocal 9

Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, M-Bus modulis

187F9015

Enerģijas kalkulators
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9

Ieteicamā nomaiņa: 187F3390, 187F8306

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]12 yr
Apkārtējās vides klaseE2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsEnerģijas kalkulators
Apstiprinātās ierīcesMID
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkla bloks
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]50 mm
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībaMWh
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Impulsa vērtība [impulsi/l]4.5 l/pulse
Integrēta saziņa2impulsu ievads
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
IP protection classIP65
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Plūsmas skaitītājamSONO2500 CT
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsInfocal 9
Produkts ar uzlīmiYes
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]25.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis]36 mo
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensora garums [mm]5 mm
Temperatūras sensoru tipsPt 500
UzstādīšanaAtgaita
Vielas temperatūra [°C] [Max]160 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]0 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.905 Kilogram
Neto svars1.1 Kilogram
Volume3.638 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104513188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens