Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Enerģijas skaitītāji, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Apkure un dzesēšana, tīkla bloks, M-Bus modulis

187F9012

Enerģijas kalkulators
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Infocal 9

Ieteicamā nomaiņa: 187F3390, 187F8306

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi]12 yr
Apkārtējās vides klaseE2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max]93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]5 °C
AprakstsEnerģijas kalkulators
Apstiprinātās ierīcesMID
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas sprieguma tipstīkla bloks
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]350 mm
Diametrs [mm] [Min]200 mm
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enerģijas vienībaMWh
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss]10.0 l/pulse
Integrēta saziņa2impulsu ievads
Interfeisa moduļa 1. slotsM-Bus modulis
Specifikācija
Vērtība
IP protection classIP65
Izstrādājumu grupaEnerģijas skaitītāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionInfocal 9 qp250-700 10l/p R 230 M-Bus
Plūsmas skaitītājamSONO3500 CT
Precizitātes standartsEN1434 2.klase
Product line08
Produkta veidsInfocal 9
Produkts ar uzlīmiYes
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis]36 mo
Temperatūras sensora diametrs [mm]5.2 mm
Temperatūras sensora garums [mm]5 mm
Temperatūras sensoru tipsPt 500
UzstādīšanaAtgaita
Vielas temperatūra [°C] [Max]160 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]0 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.908 Kilogram
Neto svars0.908 Kilogram
Volume3.59 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428985758
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens