RET2001M, 230Vac
087N6470
RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: RET
Ieteicamā nomaiņa: 087N6476
087N6470
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apgaismojuma displejs | Jā |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 40 °C |
| Apraksts | RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat |
| Apstiprinājums | CEUKCA |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 86 mm |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina standarts | EN 60730-2-9 |
| Dziļums [mm] | 43 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas vadība | Jā |
| Izstrādājuma apraksts | RET2001M |
| Izstrādājumu grupa | Istabas termostati, RET |
| Izvades releja jauda, indukcijas [A] | 1 A |
| Izvades releja jauda, rezistīva [A] | 3 A |
| Kanālu skaits | 1 |
| Kategorija | Digital Thermostat |
| Kontroles piesārņojums | 2pakāpes |
| Kontroles tips | On/Off modulējoša kontrole |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietošana | Room heating |
| Lodes cietības pārbaude [°C] | 75 °C |
| Material Description | RET2001M Digi Stat 230V |
| Materiāls | ABS+PC, non-flammable |
| Modulēšanas vadība | Jā |
| On/Off modulējoša kontrole | Jā |
| Padeves tips | 230Vac |
| Pamata plāksne | Custom Backplate |
| Pielaide | ±10% |
| Platums [mm] | 86.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | RET2001 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Sala aizsardzība | Jā |
| Statusa indikators | Jā |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min] | 5 °C |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Uzstādīšana | 2 Wire |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.207 Kilogram |
| Neto svars | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.604 Cubic decimeter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239359 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |