Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2, 230Vac

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apgaismojuma displejs
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
AprakstsRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
ApstiprinājumsCEUKCA
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]86 mm
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina standartsEN 60730-2-9
Dziļums [mm]43 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I7(a)6(c)
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Garantija [gadi]5
Ieslēgšanas/izslēgšanas vadība
Izstrādājuma aprakstsRET2001M - V2
Izstrādājumu grupaIstabas termostati, RET
Izvades releja jauda, indukcijas [A]1 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A]3 A
Kanālu skaits1
KategorijaDigital Thermostat
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontroles piesārņojums2pakāpes
Specifikācija
Vērtība
Kontroles tipsOn/Off load compensation
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaRoom heating
Lodes cietības pārbaude [°C]75 °C
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V, V2
MateriālsABS+PC, non-flammable
Modulēšanas vadība
On/Off modulējoša kontrole
Padeves tips230Vac
Pamata plāksneCustom Backplate
Pielaide±10%
Platums [mm]86.00 mm
Product line03
Produkta veidsRET2001
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sala aizsardzība
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectronic programmable room thermostat
Statusa indikators
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Max]35 °C
Temperatūras ierobežotājs [°C] [Min]5 °C
UNSPSC KODS41112209
Uzstādīšana3 Wire

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars200 Gram
Neto svars129.8 Gram
Volume0.69 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm