RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat
087N1100
RMT230, Elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratora izmantošanu 230V sistēma ar SPDT tipa kontaktu
087N1100
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akselerators | Jā |
| Apraksts | RMT230, Elektromehāniskais telpas termostats ar akseleratora izmantošanu 230V sistēma ar SPDT tipa kontaktu |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 80 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dziļums [mm] | 40 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garantija [gadi] | 5 |
| Iebūvēts termometrs | Nē |
| Izstrādājuma apraksts | RMT-230 R.THERM |
| Izstrādājumu grupa | Istabas termostats, RMT |
| Izvades releja jauda, indukcijas [A] | 4 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izvades releja jauda, rezistīva [A] | 10 A |
| Kategorija | Mechanical Dial Thermostat |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | RMT-230 R.THERM |
| Nakts periods | Nē |
| Pārslēgšanas diferenciālis [°C] [Max] | 1 °C |
| Platums [mm] | 80.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | RMT230 |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Temperatūra [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatūra [°C] [Min] | 8 °C |
| Viela | A |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.144 Kilogram |
| Neto svars | 0.138 Kilogram |
| Volume | 0.392 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019062 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |