Danfoss logo
19112321_Devireg 233,w.room sensor White front

Termostati, DEVIreg™ 233, Sensora tips: Grīda

19112321

Displeja tips: NAV DISPLEJA
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Termostati

Ieteicamā nomaiņa: 140F1170

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2polu slēdzis
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDEVIreg233, ar istabas sensoru, balta priekšpuse
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]71 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montāža
Displeja tipsNAV DISPLEJA
Dziļums [mm]31 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase41
ES RoHS atbilstībaYes
Garantija [gadi]2
Histerēze (+/-)0.40
Indikatora tipsLED
Induktīvā slodzecos φ= 0.3 max 1A
Izstrādājuma aprakstsDEVIreg™ 233
Izstrādājumu grupaTermostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
KrāsaBalts RAL 9010
LietošanaFloor heating
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Maksimālā aktīvā slodze [A]13 A
Material DescriptionDevireg 233,w.room sensor White front, b
Pakotnes augstums [mm]85 mm
Pakotnes dziļums [mm]140 mm
Pakotnes platums [mm]95 mm
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]0.00 mm
Product line21
Produkta veidsDEVIreg™ 233
Regulēšanas veidsHisterēze
Releja slēdzis1pols
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max]1.70 W
Sala aizsardzība [°C]5 °C
Satur akumulatoriNo
Sensora definīcijas punkts [omi/°C]15kΩ / 25°C
Sensora tipsGrīda
Sertifikācijas uzņēmumsCE
Skalas iestatījums0 - 6
Temperatūra— telpā [°C] [Max]45 °C
Temperatūra— telpā [°C] [Min]5 °C
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²]2 x 2.5
UL novērtējumsNo
UNSPSC KODS41112209
Warranty type2-year product warranty

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.202 Kilogram
Neto svars0.2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466168981