Termostati
140F1170
Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 35, Temperatūra— telpā [°C]: 15 - 35, Displeja tips: LED
140F1170
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.000 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.000 |
| 2polu slēdzis | Nē |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 35 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | DEVIreg InControl |
| Apstiprinājums | BluetoothCEZigbeeIntertek Semko |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 71 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montāža | Nē |
| Displeja tips | LED |
| Displejs (jā/nē) | Nē |
| Dziļums [mm] | 34 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementa IP klase | 21 |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c)7(c)-I |
| Garantija [gadi] | 5 |
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIreg™ InControl |
| Izstrādājuma platums [mm] | 44 mm |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Krāsa | Balts RAL 9016 |
| Lietošana | Floor heating |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIreg InControl |
| Platums [mm] | 44.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIreg Incontrol |
| Programmatūras klase | A |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Regulēšanas veids | PWM |
| Releja slēdzis | 1pols |
| Rezerves akumulators | Jā |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 0.15 W |
| Saderīga ārzemju sensora tips | Jā |
| Saderīga rāmju sistēma | Nē |
| Sala aizsardzība [°C] | 5 °C |
| Satur akumulatori | Yes |
| SCIP dokumentācija nr. | a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | DEVIREG INCONTROL - Room thermostat |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | Floor (Room optional) |
| Sertifikācijas uzņēmums | Intertek Semko |
| Skalas iestatījums | 5 - 35ºC |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Min] | 15 °C |
| Temperatūras maks. vērtības ierobežotājs [°C] [Max] | 35 °C |
| Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
| UL novērtējums | No |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 168 Gram |
| Neto svars | 114 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466250419 |