Termostati, DEVIreg™ 233, Sensora tips: Grīda
140F1020
Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Displeja tips: NAV DISPLEJA
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Termostati
Ieteicamā nomaiņa: 140F1170
140F1020
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 2polu slēdzis | Nē |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | DEVIreg 233 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 71 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montāža | Nē |
| Displeja tips | NAV DISPLEJA |
| Dziļums [mm] | 31 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementa IP klase | 41 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Histerēze (+/-) | 0.40 |
| Indikatora tips | LED |
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izstrādājuma apraksts | DEVIreg™ 233 |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Floor heating |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 13 A |
| Material Description | DEVIreg 233 w. floor sensor |
| Pakotnes augstums [mm] | 85 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 140 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 95 mm |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |
| Platums [mm] | 44.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | DEVIreg™ 233 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Regulēšanas veids | Histerēze |
| Releja slēdzis | 1pols |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 1.70 W |
| Sala aizsardzība [°C] | 5 °C |
| Satur akumulatori | No |
| Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensora tips | Grīda |
| Sertifikācijas uzņēmums | CE |
| Skalas iestatījums | 0 - 6 |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
| Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
| UL novērtējums | No |
| UNSPSC KODS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.219 Kilogram |
| Neto svars | 0.217 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466208984 |