Danfoss logo
OD 030F6916

Eļļas sprauslas, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Ciets

030B0445

0.40GAL 80S LE VIESSMANN

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.40GAL 80S LE VIESSMANN
CE marķējumsNo
CENNē
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]30
FormaKonusveida
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]1.46 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.40 gal/h
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LE pretpilēšanas vārstsJā
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° S LE
Noteikšanas punkts [Kg/h]11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsLE
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsLE Nozzles 0.40-0.60 gph
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaS
Smidzināšanas modelisCiets
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.035 Kilogram
Neto svars0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425052828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm