Danfoss logo
HR 030H9903

Eļļas sprauslas, HR, 0.42 gal/h, 1.56 kg/h, 80 °, Dobs

030H0905

0.42 GAL 80° HR CEN

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts0.42 GAL 80° HR CEN
CE marķējumsNo
CENJā
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Filtra tipsApdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm]45
FormaApaļš
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ietilpība [l/h]0.00 L/h
Izstrādājumu grupaEļļas sprauslas
Kapacitāte [kg/h]1.56 kg/h
Kapacitāte [USgal/h]0.42 gal/h
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
LE pretpilēšanas vārstsNē
Material DescriptionNozzle 0.42 gph 80° HR CEN **
Materiāla tipsMisiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Product line02
Produkta veidsHR
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOD Nozzle (1)
Smidzināšanas leņķis [°]80 °
smidzināšanas modeļa iezīmēšanaHR
Smidzināšanas modelisDobs
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.035 Kilogram
Neto svars0.025 Kilogram
Volume0.023 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424503574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm