Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Vārstu stacija, ICF 20-6-5C

027X0171

Vārstu stacija, Produkta veids: ICF 20-6-5C, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Savienojuma tips: Ligzdas šuve
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: ICF 15-65

Ieteicamā nomaiņa: 027X2996

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iekļautās daļasICAD 600 un vāciņš
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICF 20-6-5C VAL.STATION W MOTOR 1"SOC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 20-6-5C
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.38 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume16 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428491457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm