Danfoss logo
Vārstu stacija, ICF 20-6-5MC-product-details

Vārstu stacija, ICF 20-6-5MC

027X2996

Vārstu stacija, Produkta veids: ICF 20-6-5MC, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Savienojuma tips: Ligzdas šuve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clause7.17.2
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iekļautās daļasICAD 600 un vāciņš
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsVadības risinājums
Izstrādājuma nosaukumsVārstu stacija
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionICF 20-6-5C, 1¨ SW, W/ICAD 600 B + CAP
Specifikācija
Vērtība
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICF 20-6-5MC
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma izmērs [mm]25 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
SCIP dokumentācija nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsICF
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.406 Kilogram
Neto svars10.825 Kilogram
Volume16 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255035541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm