Rezervuāra skava, Maks. diam. 22 mm / 7/8 collu caurule
068N2532
Tipa apzīmējums: Rezervuāra skava, Izmantots produktam, komentāri: Maks. diam. 22 mm / 7/8 collu caurule, Izmantots produktam, komentāri: Maks. diam. 22 mm / 7/8 collu caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 48
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi
Ieteicamā nomaiņa: 068U3519
068N2532
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | TD1TUBTUBE |
| Izmantots produktam, komentāri | Maks. diam. 22 mm / 7/8 collu caurule |
| Izstrādājuma nosaukums | Adjustable bulb strap |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | TXV accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Rezervuāra skava |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.022 Kilogram |
| Neto svars | 0.014 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051626 |